(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อต ล็อคคู่ขั้นสุดท้ายพร้อม น๊อตตัวเมีย ละเอียดส่วนใหญ่ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเบา ตัวเสื้อ รั้ว อาคาร ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
VLNF10 |
VLNF10-3W |
VLNF10-C |
VLNF10-U |
VLNF12 |
VLNF12-3W |
VLNF12-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,832.26 | KIS V LOCK NUT FINE THREAD | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | ไม่ | ไม่ | ||
฿ 5,068.96 | KIS V LOCK NUT FINE THREAD | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,479.23 | KIS V LOCK NUT FINE THREAD | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 10 | ชุบผิวโครเมต | ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 4,064.52 | KIS V LOCK NUT FINE THREAD | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 3,251.61 | KIS V LOCK NUT FINE THREAD | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 12 | ไม่ | ไม่ | ||
฿ 4,314.67 | KIS V LOCK NUT FINE THREAD | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,479.61 | KIS V LOCK NUT FINE THREAD | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 12 | ชุบผิวโครเมต | ชุบผิวโครเมต |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รายละเอียดการล็อค | น็อตแรงเสียดทาน | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง