1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
(+)สูงและต่ำแน่น【50-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

(+)สูงและต่ำแน่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 866.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การ สกรู เกลียวมีโครงสร้างเป็นสองชั้นสูงและต่ำเกลียวชั้นสูงที่แหลมคมช่วยป้องกันการแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและการแตกหักของวัสดุและเกลียวที่ต่ำให้กำลังในการยึดที่มั่นคงเพื่อการสอดที่มั่นคง

รหัสสินค้า
JPF-TH6-50-3W
JPF-TH6-70-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวใต้คอ

฿ 1,391.27

TIGHT HIGH LOW SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 50

฿ 866.87

TIGHT HIGH LOW SCREW 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 70

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 6 กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรง รายละเอียด กระทะ
ประเภทสัน เกลียว แตะแน่น การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ การผสมพันธุ์ที่ใช้บังคับ เฟรม แน่น + ไม้