(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้านในของแหวนล็อคมีฟัน ฟันเหล่านี้จะฝังลงในชิ้นงาน ช่วยป้องกันการหมุนเกิน เมื่อใช้ร่วมกับแหวนอีแปะหรือที่ชิ้นส่วนที่คล้ายกัน จะช่วยหลีกเลี่ยงการสั่นและการคลายตัวได้
รหัสสินค้า |
---|
TLWIE-ST3W-M4 |
TLWIE-ST3W-M5 |
TLWIE-ST3W-M6 |
TLWIE-ST3W-M8 |
TLWIE-ST3W-M10 |
TLWIE-ST3W-M12 |
TLWIE-ST3W-M14 |
TLWIE-ST3W-M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.85 | OOF WASHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4.3 | 4 | 0.6 | ||
฿ 2.85 | OOF WASHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5.3 | 5 | 0.6 | ||
฿ 2.85 | OOF WASHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6.4 | 6 | 0.8 | ||
฿ 4.96 | OOF WASHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8.4 | 8 | 0.9 | ||
฿ 8.00 | OOF WASHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10.5 | 10 | 1 | ||
฿ 9.67 | OOF WASHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12.5 | 12 | 1 | ||
฿ 18.50 | OOF WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 14.5 | 14 | 1.2 | |
฿ 27.20 | OOF WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16.5 | 16 | 1.4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ชนิด | แหวนรองมีฟัน (แหวนรองมีฟันแบบล็อค) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนสปริง | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ไตรวาเลนท์สีขาว |
วัสดุ เหล็กกล้า | เทียบเท่ากับ S50C | ชนิดแหวนรองมีฟัน | ขอบฟันของภายในและภายนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง