1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองแบบวงกลม ชนิดบาง【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองแบบวงกลม ชนิดบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] สแตนเลส, SUS304, SUS316
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ไม่มี, เคลือบผิวแบบ Dacrotized, เคลือบผิวแบบ Geomet, เคลือบผิวแบบ German brown, ทำสีดำ

รหัสสินค้า
WSL-316-M8
WSL-316-M16
WSL-SUS-M8SALE
WSL-SUS-M12SALE
WSL-SUS-M16
WSL-SUSD-M8
WSL-SUSGJB-M8
WSL-SUSGJB-M12
WSL-SUSTBS-M8
WSL-SUSTBS-M12
WSL-SUSTBS-M16
WSL-SUSTGEO-M8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด)

฿ 6.60

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10-8.581.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS316] SUS316-

฿ 29.90

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10-17162ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS316] SUS316-

฿ 3.70

฿ 2.23

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-8.581.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS304] SUS304-

฿ 7.95

฿ 5.80

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-12.5122ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS304] SUS304-

฿ 16.26

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-17162ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS304] SUS304-

฿ 2,322.58

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -Dacromet8.581.2กล่อง / แพ็กเกจ[SUS304] SUS304Dacromet

฿ 4.40

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก8.581.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS304] SUS304[ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน

฿ 17.20

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก12.5122ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS304] SUS304[ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน

฿ 4.69

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว8.581.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS304] SUS304[แปรงทาสี] แปรงทาสี

฿ 18.90

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว12.5122ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS304] SUS304[แปรงทาสี] แปรงทาสี

฿ 28.60

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว17162ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS304] SUS304[แปรงทาสี] แปรงทาสี

฿ 5.80

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว8.581.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[SUS304] SUS304รักษารูปทรง Geomet

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส ชนิด แหวนอีแปะ ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ