(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในจะมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด ด้วยขนาดของแหวนรองที่ใช้กับสกรูติดแหวน
ใช้เป็นตัวหยุดเพื่อป้องกันไม่ให้สกรูคลายตัวออกเพียงดันเข้าไป
รหัสสินค้า |
---|
WSTTP-PA-M3 |
WSTTP-PA-M4 |
WSTTP-PA-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.16 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.4 | 3 | 0.5 | ||
฿ 20.85 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.4 | 4 | 0.8 | ||
฿ 4.48 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 5 | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ | ชนิด | คลองเลื่อย แหวนรอง | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ เรซิ่น | PA (ไนล่อน 6) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง