(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในจะมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด ด้วยขนาดของแหวนรองที่ใช้กับสกรูติดแหวน
ใช้เป็นตัวหยุดเพื่อป้องกันไม่ให้สกรูคลายตัวออกเพียงดันเข้าไป
รหัสสินค้า |
---|
WSTK-PA-M3 |
WSTK-PA-M4 |
WSTK-PA-M5 |
WSTK-PA-M6 |
WSTK-PA-M8 |
WSTK-PATB-M3 |
WSTK-PATB-M4 |
WSTK-PATB-M5 |
WSTK-PATB-M6 |
WSTK-PATB-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ID (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.53 ฿ 1.00 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 2.8 | 3 | 0.5 | ไม่ | ||
฿ 3.10 ฿ 1.20 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 3.65 | 4 | 0.8 | ไม่ | ||
฿ 8.92 ฿ 5.40 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 4.6 | 5 | 0.8 | ไม่ | ||
฿ 3.03 ฿ 0.90 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 5.5 | 6 | 1 | ไม่ | ||
฿ 5.42 ฿ 2.80 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 7.6 | 8 | 1.6 | ไม่ | ||
฿ 3.26 ฿ 2.56 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 2.8 | 3 | 0.5 | แปรงทาสี | ||
฿ 4.48 ฿ 3.56 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 3.65 | 4 | 0.8 | แปรงทาสี | ||
฿ 4.48 ฿ 3.56 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 4.6 | 5 | 0.8 | แปรงทาสี | ||
฿ 3.44 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 5.5 | 6 | 1 | แปรงทาสี | ||
฿ 4.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 7.6 | 8 | 1.6 | แปรงทาสี |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ | ชนิด | คลองเลื่อย แหวนรอง | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ เรซิ่น | PA (ไนล่อน 6) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง