1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองมุม (Rosette Washer) ไนล่อน

แหวนรองมุม (Rosette Washer) ไนล่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับใช้ร่วมกับสกรูหัว Raised Countersunk หรือหัวแบน และสกรูเกลียวปล่อย
ทำจากไนล่อนที่แข็งแรง มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ ทนการเสียดสีดีเยี่ยม มีความทนทาน หล่อลื่นได้เอง ทนต่อน้ำมันและสารเคมี
เหมาะสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า และสกรูตัวหนอนสำหรับกระจก

รหัสสินค้า
WRS-PA-M3SALE
WRS-PA-M4SALE
WRS-PA-M5
WRS-PA-M6SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(มิลลิเมตร)
เกลียว ขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 4.89

฿ 3.43

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.332.1

฿ 5.42

฿ 1.17

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.542.8

฿ 6.58

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 105.553.3

฿ 6.86

฿ 2.69

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.563.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท (การใช้งาน) การกำหนดค่าพิเศษ ชนิด แหวนรอง Rosette วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) วัสดุ เรซิ่น PA (ไนล่อน 6)
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่