1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูตัวหนอนหัวแฉกปลายแหลม【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูตัวหนอนหัวแฉกปลายแหลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถขันสกรูให้ลึก และใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนถาวร และสกรูปรับแบบละเอียด

รหัสสินค้า
SSPK-STC-M6-8
SSPK-STC-M6-10
SSPK-STC-M6-12
SSPK-STC-M6-15
SSPK-STN-M6-8
SSPK-STN-M6-10
SSPK-STU-M6-8
SSPK-STU-M6-10
SSPK-STU-M6-12
SSPK-STU-M6-15
SSPK-SUS-M6-8
SSPK-SUS-M6-10
SSPK-SUS-M6-12
SSPK-SUS-M6-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ การรักษา พื้นผิว _ หน่วยขาย

฿ 13.10

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -8[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 13.10

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 14.31

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -12[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 14.92

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -15[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 4,258.06

BOLT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 108[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 15.52

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 13.10

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -8[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 13.10

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 14.31

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -12[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 14.92

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -15[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 13.94

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 108[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 13.71

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 16.73

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 17.34

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1015[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 6 รูปทรงปลาย ปลายกรวย รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
รูปทรงพื้นฐาน สกรูตัวหนอน ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน มาตรฐาน
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน