1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเกลียวปล่อยหัวแบน, หัวต่ำพิเศษ, หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม, Class 1, รูปทรง A【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเกลียวปล่อยหัวแบน, หัวต่ำพิเศษ, หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม, Class 1, รูปทรง A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เป็นรูปทรงหัวแบนชนิดบางพิเศษ พิทช์ของสกรูค่อนข้างหยาบและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีค่าพิกัดความเผื่อบวก

รหัสสินค้า
CSHELS-ST3W-TP4-10
CSHELS-ST3W-TP4-12
CSHELS-ST3W-TP4-16
CSHELS-ST3W-TP4-20
CSHELS-ST3W-TP4-25
CSHELS-ST3W-TP4-30
CSHELS-ST3W-TP4-35
CSHELS-ST3W-TP4-40
CSHELS-SUS-TP4-12
CSHELS-SUS-TP4-16
CSHELS-SUS-TP4-20
CSHELS-SUS-TP4-25
CSHELS-SUS-TP4-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย

฿ 1,625.81

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1010[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,858.06

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 3,096.77

BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1016[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2,172.19

FASTENING 1 แพ็ค

900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1020[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,971.05

FASTENING 1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1025[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,931.05

FASTENING 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1030[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,871.24

FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1035[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2,678.86

FASTENING 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1040[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 8.34

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1012[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 8.52

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 1016[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 13.48

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 15.21

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1025[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 13.55

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1030[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง ขนาดเกลียว (M) 4 รูปทรง รายละเอียด หัว ต่ำเป็นพิเศษ
รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน การใช้งาน มาตรฐาน