(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุที่แข็งที่สุด (ในแง่ของความยากในการแตกหัก) และปลอดภัยที่สุดในบรรดาพลาสติกใส โดยมีความแข็งแรงมากกว่ากระจกเสริมความแข็งแรงถึง 150 เท่า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14.71 ฿ 5.54 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ใส | ||
฿ 21.56 ฿ 13.04 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ใส | ||
฿ 18.19 ฿ 5.62 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ใส | ||
฿ 18.19 ฿ 5.20 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ใส | ||
฿ 25.16 ฿ 8.94 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ใส | ||
฿ 25.16 ฿ 13.18 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ใส | ||
฿ 18.19 ฿ 6.08 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ใส | ||
฿ 12.21 ฿ 5.51 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ใส | ||
฿ 20.52 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ใส | ||
฿ 18.58 ฿ 10.28 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ใส | ||
฿ 88.42 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | - | |
฿ 22.45 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ใส | ||
฿ 17.03 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ใส | ||
฿ 30.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ใส | ||
฿ 23.26 ฿ 14.05 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ใส | ||
฿ 46.84 ฿ 25.83 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ใส | ||
฿ 62.64 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ใส | |
฿ 66.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 35 | 0.8 | ใส | ||
฿ 26.32 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ใส | ||
฿ 32.52 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ใส | ||
฿ 36.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ใส | ||
฿ 37.16 ฿ 18.33 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ใส | ||
฿ 40.39 ฿ 19.47 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ใส | ||
฿ 43.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 35 | 1 | ใส | |
฿ 49.55 ฿ 19.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 40 | 1 | ใส | ||
฿ 32.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | ใส | |
฿ 45.72 ฿ 22.04 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ใส | ||
฿ 52.65 ฿ 24.60 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ใส | ||
฿ 55.74 ฿ 17.25 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ใส | ||
฿ 98.32 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ใส | |
฿ 66.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 | ใส | |
฿ 72.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | ใส |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ พลาสติก | PC (โพลีคาร์บอเนต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง