1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Hex trimmer PK-1 (เล็กแบน W)【200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BOLT

Hex trimmer PK-1 (เล็กแบน W)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,953.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 8
[ความยาว L (มม.))] 12
[พิทช์ (มม)] 1.25
[รูปทรง รายละเอียด] มาตรฐาน
[ขนาดของ รูติดตั้ง] ไม่มี
[รูปทรง พื้นฐาน]แม่มด
[วัสดุ]เทียบเท่ากับ SWCH
[กระบวนการเตรียมผิว]ชุบผิวโครเมต
[ประเภทสัน เกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[ปลาย รูปทรง] ปลายแบน
[หน่วยขาย] กล่อง / แพ็กเกจ
[การใช้งาน] มาตรฐาน

รหัสสินค้า
HXNPK1-STC-M8-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,953.26

BOLT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 8 ความยาว L (มม.) 12 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 1.25
รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรงพื้นฐาน แม่มด วัสดุ เทียบเท่า SWCH
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมต ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน
รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXNPK1-STC-M8-12 ในชุด Hex trimmer PK-1 (เล็กแบน W)