(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การจัดหมวดหมู่ความแข็งแรง 8T ( แรงดึงที่รับได้ ขั้นต่ำ 80 kgf / mm2) สกรู
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.22 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 40 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 22 | ||
฿ 39.13 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 70 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 25 | ||
฿ 41.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 75 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 25 | ||
฿ 51.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 80 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 30 | |||
฿ 3,346.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 85 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 30 | ||
฿ 57.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 90 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 30 | ||
฿ 63.24 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 100 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 30 | ||
฿ 2,043.87 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 10 | 30 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 26 | ||
฿ 2,051.61 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 10 | 40 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 26 | ||
฿ 2,135.61 | FASTENING | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 45 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 26 | ||
฿ 2,033.53 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 55 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 26 | ||
฿ 76.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 130 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 30 | |||
฿ 86.37 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 150 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 30 | |||
฿ 2,354.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | 35 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 30 | ||
฿ 2,133.34 | FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | 55 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 30 | ||
฿ 2,167.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | 85 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 30 | ||
฿ 1,834.67 | FASTENING | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | 100 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 30 | ||
฿ 2,176.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | 110 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 30 | ||
฿ 91.42 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 150 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 30 | |||
฿ 105.36 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 16 | 80 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 38 | |||
฿ 149.59 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 120 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 38 | |||
฿ 135.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 55 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 50 | |||
฿ 140.61 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 | 75 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 50 | |||
฿ 146.55 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 20 | 80 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 50 | |||
฿ 159.49 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 20 | 90 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 50 | |||
฿ 178.93 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 20 | 100 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 50 | |||
฿ 2,264.52 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 12 | 35 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมตสีเขียว | กล่อง / แพ็กเกจ | 30 | ||
฿ 2,249.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 12 | 40 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมตสีเขียว | กล่อง / แพ็กเกจ | 30 | ||
฿ 2,264.52 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 12 | 45 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมตสีเขียว | กล่อง / แพ็กเกจ | 30 | ||
฿ 2,276.13 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 12 | 50 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมตสีเขียว | กล่อง / แพ็กเกจ | 30 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | วัสดุ | เทียบเท่ากับ SWCH |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มีความแข็งแรงสูง |
ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | 8.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง