(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงโดยละเอียด] กลมแฉก
[รูปทรงรูติดตั้ง] ร่องแบน
[รูปทรงพื้นฐาน] ชนิดอื่นๆ
[วัสดุ] เทียบเท่า SUS304
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดสันสกรู] ชนิดโลหะหยาบ
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ชนิดเกลียว] สกรูเกลียวเต็ม
[ค่ากำหนดความยาวสกรู (M)] 3 4 5
[ความยาว (มม.)] 6 8 10 12 16 20 35
[พิตช์ (มม.)] 0.5 0.7 0.8
[หน่วยการขาย] กล่องย่อย (ซื้อได้ทีละกล่อง) / แพ็ค
รหัสสินค้า |
---|
SPMPN-SUS-M3-6 |
SPMPN-SUS-M3-8 |
SPMPN-SUS-M3-10 |
SPMPN-SUS-M3-12 |
SPMPN-SUS-M4-6 |
SPMPN-SUS-M4-8 |
SPMPN-SUS-M4-10 |
SPMPN-SUS-M4-12 |
SPMPN-SUS-M4-16 |
SPMPN-SUS-M4-20 |
SPMPN-SUS-M4-35 |
SPMPN-SUS-M5-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.63 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 4.53 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 5,583.24 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,332.96 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4.53 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 5.13 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 5.13 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 3,544.39 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5.74 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2,229.34 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 16.77 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 35 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 13.34 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | แบน | รูปทรงพื้นฐาน | สกรู อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง