(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเกรดความแข็ง 7T (แรงดึงขั้นต่ำ 70 kgf/mm2)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง เพิ่มเติม | การใช้งาน | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,112.81 | BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 8 | 16 | 1.25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 5,903.46 | BOLT | 1 แพ็ค | 280 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 5,908.54 | BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 5,100.61 | BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 16 | 1.25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 4,942.08 | BOLT | 1 แพ็ค | 280 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 4,947.16 | BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 4,414.13 | BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 4,009.15 | BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 4,882.06 | FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 16 | 1.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | มาตรฐาน | - | ||
฿ 4,393.94 | FASTENING | 1 แพ็ค | 180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | มาตรฐาน | - | ||
฿ 3,804.77 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | มาตรฐาน | - | ||
฿ 3,242.32 | FASTENING | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | มาตรฐาน | - | ||
฿ 3,440.90 | FASTENING | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | มาตรฐาน | - | ||
฿ 3,065.03 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | มาตรฐาน | - | ||
฿ 3,099.87 | FASTENING | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 45 | 1.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | มาตรฐาน | - | ||
฿ 4,665.15 | BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | 16 | 1.25 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 4,525.41 | BOLT | 1 แพ็ค | 280 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | 20 | 1.25 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 4,526.43 | BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | 25 | 1.25 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 4,042.18 | BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | 30 | 1.25 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 3,669.72 | BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | 40 | 1.25 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 5,556.92 | BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 8 | 16 | 1.25 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 5,379.07 | BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | 25 | 1.25 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 3,367.74 | BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | 16 | 1.25 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 4,525.41 | BOLT | 1 แพ็ค | 280 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | 20 | 1.25 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 | ||
฿ 4,526.43 | BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 8 | 25 | 1.25 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | รวม แหวนรอง | มีความแข็งแรงสูง | 8.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | วัสดุ | เทียบเท่า SWCH |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง