1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส สกรูหัว P แบน แบบฝัง ชนิด ปลายกลม I-3 (SW + ISO แบน W)【1,200-1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ส สกรูหัว P แบน แบบฝัง ชนิด ปลายกลม I-3 (SW + ISO แบน W)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,316.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แหวนอีแปะขนาดเล็กที่ถูกฝังอยู่ในสกรูหัว P ด้วยรูปทรงที่ป้องกันการหล่น

รหัสสินค้า
CSPPNR1-ST3W-M3-6
CSPPNR1-STN-M3-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) กระบวนการเตรียมผิว

฿ 1,316.58

BOLT 1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,393.55

BOLT 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 3 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.5 รูปทรง รายละเอียด กระทะ
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เทียบเท่า SWCH
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายกลม รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน