1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเครื่องจักร Hex Upset พร้อม สปริง แบบฝัง และ แหวนอีแปะ กะทัดรัด (SW + ISO คอมแพคเพลน W)【130-350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเครื่องจักร Hex Upset พร้อม สปริง แบบฝัง และ แหวนอีแปะ กะทัดรัด (SW + ISO คอมแพคเพลน W)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 929.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· รูปทรงโดยละเอียด: มาตรฐาน
· ขนาดของรูติดตั้ง: Phillips
· รูปทรงพื้นฐาน : หกเหลี่ยม
· วัสดุ: เทียบเท่ากับ SWCH
· ชนิดสันเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ
· รูปทรงส่วนปลาย: ปลายแบน
· หน่วยการขาย: กล่อง/แพ็ค
· การใช้งาน: มาตรฐาน
· เกลียว: M6, M8
ความยาว (มม.): 12, 16, 25
· พิทช์ (มม.): 1, 1.25
กระบวนการเตรียมผิว: ไม่มี, ไม่ชุบโครเมี่ยม, ไม่ชุบโครเมี่ยม (ชุบสังกะสี), ชุบโครเมี่ยม
· สี: สีดำ ไม่ชุบโครเมี่ยม (ชุบสังกะสี)
· สี: สีดำ ไม่ชุบโครเมี่ยม
· สี: ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบสีขาวที่ไม่ใช่โครเมี่ยม, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบผิวโครเมี่ยมให้เงางาม, ชุบโครเมี่ยม, ชุบโครเมี่ยม, โครเมี่ยมสีดำ, ชุบนิกเกิ้ล, เคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ Dacrotized

รหัสสินค้า
HXPI4-ST3B-M6-16
HXPI4-ST3W-M6-12
HXPI4-ST3W-M6-16
HXPI4-ST3W-M6-25
HXPI4-ST3W-M8-16
HXPI4-ST-M6-12
HXPI4-STC-M6-12
HXPI4-STC-M6-16
HXPI4-STCB-M6-12
HXPI4-STCB-M6-16
HXPI4-STCNW-M6-12
HXPI4-STN-M6-12
HXPI4-STN-M8-16
HXPI4-STSP5-M6-12
HXPI4-STU-M6-12
HXPI4-STU-M6-16
HXPI4-STU-M6-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 1,393.55

BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106161[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 1,219.35

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106121[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,099.81

BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106161[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,490.32

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106251[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,056.77

BOLT 1 แพ็ค

130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108161.25[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 996.19

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106121[ไม่มี] ผ้า

฿ 1,083.87

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -6121[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 929.03

BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -6161[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,490.32

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -6121[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ

฿ 1,332.96

BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -6161[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ

฿ 1,354.84

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 106121[ปราศจากโครเมียม] ชุบผิวโครเมี่ยม สีขาว

฿ 1,490.32

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 106121[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 1,358.71

BOLT 1 แพ็ค

130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108161.25[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 1,625.81

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 106121[ปราศจากโครเมียม] ที่ไม่ใช่ โครเมี่ยม (ชุบสังกะสี) สีดำ

฿ 1,083.87

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -6121[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

฿ 976.39

BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -6161[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

฿ 1,354.84

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -6251[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน แม่มด
วัสดุ เทียบเท่า SWCH ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน
รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน