1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหกเหลี่ยม Upset จาก Phillips I-1 (วงแหวนแบน ISO)【600-700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหกเหลี่ยม Upset จาก Phillips I-1 (วงแหวนแบน ISO)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,021.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วงแหวนแบนฝังอยู่ในสกรูหกเหลี่ยม มีรูปร่างที่ป้องกันไม่ให้หลุดออก

รหัสสินค้า
HXPI1-BRN-M5-10
HXPI1-STC-M5-10
HXPI1-STN-M5-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว รูปทรง เพิ่มเติม

฿ 8,318.00

BOLT 1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 10ทองเหลือง[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลรวม แหวนรอง

฿ 1,021.94

FASTENING 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต-

฿ 2,412.61

BOLT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลรวม แหวนรอง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 5 ความยาว L (มม.) 10 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.8
รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน แม่มด
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน มาตรฐาน