1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัว P ฟิลลิป SP-4 (ระยะ + jis เล็กแบน W)【400-1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหัว P ฟิลลิป SP-4 (ระยะ + jis เล็กแบน W)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,097.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สปริง คลื่นและ แหวนอีแปะ ขนาดเล็กฝังอยู่ใน สกรูหัว P ด้วย รูปทรง ที่ป้องกันไม่ให้หลุดออก

รหัสสินค้า
CSPPNSP4-ST3W-M4-8
CSPPNSP4-ST3W-M5-12
CSPPNSP4-STC-M4-10
CSPPNSP4-STC-M6-12
CSPPNSP4-STN-M4-10
CSPPNSP4-STU-M4-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 1,810.67

BOLT 1 แพ็ค

1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10480.7[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,393.55

BOLT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105120.8[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,097.58

BOLT 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -4100.7[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,128.77

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -6121[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,858.06

BOLT 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 104100.7[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 1,509.68

BOLT 1 แพ็ค

1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -480.7[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เทียบเท่า SWCH ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน
รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน