(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจาก เรซิ่น แบบผลึก ทนความร้อน สูง [วัสดุ] สูงสุด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.35 ฿ 8.40 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
฿ 30.97 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
฿ 30.97 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
฿ 30.97 ฿ 17.40 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
฿ 33.68 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
฿ 32.39 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | |
฿ 36.19 ฿ 17.19 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
฿ 21.72 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | |
฿ 21.72 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | |
฿ 20.52 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 30.58 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 34.06 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 34.06 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 42.29 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 67.35 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 70.45 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
฿ 85.34 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | |
฿ 100.65 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
฿ 48.00 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 47.24 ฿ 21.47 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 47.24 ฿ 21.75 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 57.53 ฿ 18.90 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 66.29 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | |
฿ 66.29 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | |
฿ 66.97 ฿ 32.01 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 80.90 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 134.71 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
฿ 100.65 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 98.67 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | |
฿ 102.10 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | |
฿ 107.05 ฿ 47.97 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 117.68 ฿ 51.11 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 192.39 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | |
฿ 169.15 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | |
฿ 139.35 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 100.58 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | |
฿ 150.48 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | |
฿ 208.00 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | |
฿ 268.96 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | |
฿ 304.39 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | |
฿ 276.58 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | |
฿ 411.43 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | |
฿ 452.58 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | |
฿ 501.29 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | จุดสูงสุด | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ พลาสติก | PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) |
สี | สีเหลืองออกน้ำตาล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง