1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวผ่าร่องสล็อต ขึ้นลาย ทองเหลือง ECO-BS (แคดเมียมต่ำ)

สกรูหัวผ่าร่องสล็อต ขึ้นลาย ทองเหลือง ECO-BS (แคดเมียมต่ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้สำหรับ สกรูปรับระดับ ส่วนที่ถอดได้ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10 เส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว M: M3-M6

รหัสสินค้า
SPNKN-BRH-M3-5SALE
SPNKN-BRH-M3-6SALE
SPNKN-BRH-M3-8SALE
SPNKN-BRH-M3-10
SPNKN-BRH-M3-12
SPNKN-BRH-M3-15SALE
SPNKN-BRH-M4-6SALE
SPNKN-BRH-M4-8
SPNKN-BRH-M4-10
SPNKN-BRH-M4-12
SPNKN-BRH-M4-15SALE
SPNKN-BRH-M4-20
SPNKN-BRH-M4-25
SPNKN-BRH-M5-10SALE
SPNKN-BRH-M5-12
SPNKN-BRH-M5-15SALE
SPNKN-BRH-M5-20
SPNKN-BRH-M5-25
SPNKN-BRH-M6-10SALE
SPNKN-BRH-M6-12SALE
SPNKN-BRH-M6-15SALE
SPNKN-BRH-M6-20
SPNKN-BRH-M6-25
SPNKN-BRN-M5-10
SPNKN-BRN-M5-15SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 37.94

฿ 11.40

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10350.5[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 37.94

฿ 10.80

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10360.5[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 37.94

฿ 12.10

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10380.5[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 37.94

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 103100.5[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 40.26

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103120.5[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 56.90

฿ 19.90

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103150.5[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 60.19

฿ 20.60

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10460.7[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 56.90

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10480.7[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 56.90

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104100.7[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 49.16

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104120.7[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 54.97

฿ 21.10

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104150.7[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 56.90

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 104200.7[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 60.39

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104250.7[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 48.00

฿ 17.50

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105100.8[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 56.90

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105120.8[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 49.16

฿ 15.70

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105150.8[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 56.90

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 105200.8[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 60.39

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 105250.8[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 56.90

฿ 18.81

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106101[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 56.90

฿ 42.80

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106121[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 56.90

฿ 22.81

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106151[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 58.45

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 106201[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 60.39

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106251[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 41.42

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 105100.8[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 43.35

฿ 15.20

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105150.8[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด ขึ้นลาย รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน สกรู อื่น ๆ
วัสดุ ทองเหลือง ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน