(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนหัวเป็นโบลท์แบบปุ่มบิดทำจากพลาสติกโพลีเอไมด์
รหัสสินค้า |
---|
HANWGP2-SUS-M4-10 |
HANWGP2-SUS-M4-12 |
HANWGP2-SUS-M5-10 |
HANWGP2-SUS-M5-25 |
HANWGP2-SUS-M6-10 |
HANWGP2-SUS-M6-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.81 ฿ 81.80 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 68.58 ฿ 33.30 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 32.80 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 4,771.43 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 39.62 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 40.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ผีเสื้อ | รูปทรงพื้นฐาน | สลักเกลียว กระชับมือ | วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง