(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เรียกว่านัทหัวมงกุฎหรือนัทหัวปราสาท และเป็นล็อคนัท
[คุณสมบัติ]
· นัทหกเหลี่ยมที่สามารถป้องกันการคลายตัว โดยเจาะรูทะลุที่โบลท์อีกด้านและสอดคอตเตอร์พินให้ทะลุผ่านรูโบลท์และส่วนที่เป็นร่องของนัท รุ่น 1 จะเป็นแบบเว้าเข้า และนัทหกเหลี่ยมมีร่องตัด
· สินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ รุ่น 1 และ 2 ประเภท (สินค้ามาตรฐาน ได้แก่ รุ่น 1 ถึง 4) และแบ่งออกเป็นชนิดเตี้ยและสูง
· เป็นรุ่นที่มีร่องตรงส่วนหกเหลี่ยมและตัวนัทมีความสูง มักใช้สำหรับนัทที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
[การใช้งาน]
· สะดวกในการขันให้แน่นและจับยึด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24.08 ฿ 11.11 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 24,060.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 57.91 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 19,712.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 273.53 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 5,944.39 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 21,941.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 24 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 13,128.77 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 21.25 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 28.26 ฿ 13.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 46.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 56.90 ฿ 26.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 83.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 144.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 516.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 744.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 36 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 39.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 6 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 25.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 49.20 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 65.40 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 5,922.58 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 16 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 15,870.97 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 6 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 25.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 7,141.55 | FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 61.94 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | |||
฿ 103.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 166.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 507.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 24 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 50.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | [สแตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 113.81 ฿ 46.55 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [สแตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 84.23 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | [สแตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 52,234.45 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 24 | [สแตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ป้องกันร่วง | น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน | ประเภท |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง