1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย E ที่มั่นคง

น๊อตตัวเมีย E ที่มั่นคง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]SUS316L
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี.
[ประเภท เกลียว]เกลียวเมตริกหยาบ
[การใช้งานและ ฟังก์ชั่น]การป้องกันการคลายตัว
[หน่วยซื้อ]ต่อชิ้น (ซื้อได้ 1 ชิ้น)
[กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)] ไม่มี.
[รายละเอียดการป้องกันการคลายตัว]พิเศษอื่น ๆ
[รูปทรง]
[ขนาดเกลียว ชื่อของ เกลียว (ม)] 3 4 5 6 8 10.

รหัสสินค้า
HNTLO-316L-M3
HNTLO-316L-M4
HNTLO-316L-M5
HNTLO-316L-M6
HNTLO-316L-M8
HNTLO-316L-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M)

฿ 7.67

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103

฿ 10.37

SOW NUT 1 ชิ้น 5 วัน 104

฿ 12.35

SOW NUT 1 ชิ้น 5 วัน 105

฿ 20.90

SOW NUT 1 ชิ้น 5 วัน 106

฿ 28.65

SOW NUT 1 ชิ้น 5 วัน 108

฿ 65.03

SOW NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS316L กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย รายละเอียดการล็อค รูปร่างพิเศษอื่น ๆ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่