1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหกเหลี่ยมมีบ่า พร้อมแหวนสปริงโลหะ【200-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น็อตหกเหลี่ยมมีบ่า พร้อมแหวนสปริงโลหะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,370.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แหวนสปริงแบบคลื่นมีความยืดหยุ่นมากกว่าแหวนสปริงทั่วไป ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันการคลายและมีเสียงเบากว่าแหวนสปริง โครงสร้างตัวเครื่องแบบเดี่ยวช่วยให้ประหยัด

รหัสสินค้า
FNTLKP-ST3W-M6
FNTLKP-ST3W-M8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M)

฿ 2,223.24

SA1 NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106

฿ 1,370.67

NUT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่า SWCH กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย รายละเอียดการล็อค รูปร่างพิเศษอื่น ๆ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว