(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เทียบเท่า SWCH, เทียบเท่า SUS304
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, ชุบนิกเกิล
[ขนาดเกลียว (M)] 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 12
[การใช้งาน / หน้าที่] ป้องกันการคลายตัว
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รายละเอียดการจับยึด] ไนล่อนนัท
รหัสสินค้า |
---|
HNTL2N-ST3W-M18 |
HNTL2N-ST-M8 |
HNTL2N-STCB-M6 |
HNTL2N-STCB-M10 |
HNTL2N-STU-M5 |
HNTL2N-STU-M6 |
HNTL2N-STU-M8 |
HNTL2N-STU-M12 |
HNTL2N-SUS-M5 |
HNTL2N-SUS-M6 |
HNTL2N-SUS-M8 |
HNTL2N-SUS-M10 |
HNTL2N-SUS-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 123.05 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 18 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |
฿ 6.58 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | - | - | |
฿ 6.72 ฿ 3.50 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | ชุบผิวโครเมต | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | ||
฿ 15.80 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | ชุบผิวโครเมต | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | |
฿ 2.70 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | |
฿ 6.32 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 11.80 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 53.16 ฿ 37.30 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 11.25 ฿ 6.20 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | - | - | ||
฿ 12.77 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | - | - | ||
฿ 20.41 ฿ 11.45 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | - | - | ||
฿ 44.19 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | - | - | |
฿ 65.15 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | - | - |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการล็อค | น็อตไนล่อน | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | สองประเภท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง