1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทองเหลืองตัด (แคดเมียมต่ำ), นัทหัวหมวก (รูปทรง 1, Class 1) (ตัด)【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ทองเหลืองตัด (แคดเมียมต่ำ), นัทหัวหมวก (รูปทรง 1, Class 1) (ตัด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นัทหัวหมวก (ส่วนฝาครอบขึ้นรูปด้วยการตัดไม่ใช่การเชื่อม) มี 1 ขนาด (นัทตกแต่ง, นัทหัวหมวก) มีนัทหกเหลี่ยม 1 ชนิด

รหัสสินค้า
FRNCEB-BR-M3
FRNCEB-BR-M4
FRNCEB-BR-M5
FRNCEB-BR-M6SALE
FRNCEB-BR-M8
FRNCEB-BR-M10
FRNCEB-BR-M12
FRNCEB-BRN-M3
FRNCEB-BRN-M4
FRNCEB-BRN-M5
FRNCEB-BRN-M6
FRNCEB-BRN-M8
FRNCEB-BRN-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 15.80

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 18.00

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 29.40

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 105-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 28.58

฿ 10.36

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 52.96

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 124.20

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 125.03

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1012-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 16.30

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103ชุบผิวนิกเกิลปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 15.10

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104ชุบผิวนิกเกิลปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 20.52

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 105ชุบผิวนิกเกิลปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 10,224.77

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106ชุบผิวนิกเกิลกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 68.90

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108ชุบผิวนิกเกิลปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 133.40

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010ชุบผิวนิกเกิลปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน