1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม Class 1 เกลียวละเอียด【1-35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทหกเหลี่ยม Class 1 เกลียวละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 256.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางชนิดมีความแตกต่างจากตารางมาตรฐาน กรุณาคำนึงถึงสิ่งนี้ล่วงหน้า
  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

นัทหกเหลี่ยมมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับโบลต์และสกรูยึดโลหะเพื่อยึดวัสดุเข้าด้วยกัน
· ใช้ประแจปากตายเพื่อขันส่วนหกเหลี่ยม
[การใช้งาน] · ใช้งานได้ทั่วไป เหมาะสำหรับลักษณะงานที่หลากหลาย
[วัสดุ] เหล็กกล้า S45C, เทียบเท่า SS400, เทียบเท่า SUS304
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต

รหัสสินค้า
HNT1C-S45C-MS30
HNT1C-S45C-MS52
HNT1C-S45C-MS72
HNT1C-S45C-MS76
HNT1C-S45C-MS80
HNT1C-ST3W-MS30
HNT1C-ST-MS30
HNT1C-ST-MS48
HNT1C-ST-MS56
HNT1C-ST-MS64
HNT1C-STC-MS30
HNT1C-STU-MS30
HNT1C-SUS-MS30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 291.05

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1030[เหล็กกล้า] S45C-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 1,251.05

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1052[เหล็กกล้า] S45C-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 3,985.91

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1072[เหล็กกล้า] S45C-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 4,671.62

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1076[เหล็กกล้า] S45C-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 5,357.34

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1080[เหล็กกล้า] S45C-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 5,760.00

NUT 1 แพ็ค

35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1030[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 256.60

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1030[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 595.05

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1048[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 1,136.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1056[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 1,659.43

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1064[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 4,918.06

NUT 1 แพ็ค

35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -30[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 286.90

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -30[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมกล่อง / แพ็กเกจกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

฿ 990.00

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1030[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1