(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การดึง ลูกบิด และหมุน 90 °จะ แม่กุญแจ ผลิตภัณฑ์ โดยให้ ขาพิน ตรงกลางอยู่ใน สถานะ หดกลับ
·การคืน ลูกบิด ไปยัง ตำแหน่ง เดิมจะเป็นการ ล็อค และ ขาพิน ตรงกลางจะกลับสู่ ตำแหน่ง เดิม
ชนิด | มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 12 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขาพิน d(Ø) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ I(มิลลิเมตร) | 6 | กลไก ล็อค | ล็อค โนส | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า SUM22L | ความยาว(มิลลิเมตร) | 45 | ความยาวโดยรวม | สั้น |
วัสดุขาพิน | เหล็กกล้า S45C | สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน | ไม่ |
ปลาย การรักษาความร้อน | ไม่ | ลูกบิด ควบคุมการทำงาน | การมี | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว |
อุปกรณ์เสริม | ไม่มี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. M [รายละเอียด] | M12 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IPSL-6 ในชุด หมุดล็อคตำแหน่ง ชนิดสั้น (พร้อม ฟังก์ชั่น ล็อค ) IPSL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง