(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองพื้นผิวทรงกลมที่ทำให้นัทมั่นคง แม้ส่วนเกลียวนอกจะเอียงเล็กน้อย
[คุณสมบัติ]
· สามารถขันได้อย่างมั่นคง เมื่อพื้นผิวที่ขันนัทและโบลท์ลดลง
รหัสสินค้า |
---|
RW-6 |
RW-8 |
RW-10 |
RW-12 |
RW-16 |
RW-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ความหนา h + H1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 184.46 | KNS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6.4 | 4.7 | ||
฿ 301.66 ฿ 181.12 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8.4 | 5.6 | ||
฿ 250.49 ฿ 165.65 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.5 | 5.8 | ||
฿ 319.95 | KNS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 7.1 | ||
฿ 507.79 | KNS WASHER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 17 | 8.3 | ||
฿ 614.22 | KNS WASHER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 21 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชนิด | แหวนรอง ทรงกลม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ เหล็กกล้า | เหล็กกล้า S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง