1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ มือจับ โค้ง AHP

KNS PULL

ที่ มือจับ โค้ง AHP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 201.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับโค้ง. สำหรับ ด้ามจับ จับลิ้นชัก ฯลฯ ประเภท ตัวเครื่อง หลัก ชนิดพอดี พื้นผิว , ชนิดพอดี พื้นผิว ชนิด โค้ง , พิทช์ D (มม.) 102, วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน สังกะสีหล่อ ZDC, ความสูง H (มม.) 28, กระบวนการเตรียมผิว ที่จับ ตัวจับชิ้นงาน ชุบผิวโครเมี่ยม วิธีการติดตั้ง เกลียวใน ความหนาของ เกลียวนอก ตัวจับชิ้นงาน (มม.) 11, ตัวจับชิ้นงาน รูปทรง แบบเหลี่ยม, สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว M6

รหัสสินค้า
AHP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 201.40

KNS PULL 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิทช์ D(มิลลิเมตร) 102 วัสดุส่วนมือจับ สังกะสี การหล่อ - แม่พิมพ์ ZDC ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 28
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการกำหนด ความหนาของมือจับ(มิลลิเมตร) 11 ประเภทที่ปรากฏ รูปทรง โค้ง
วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน ชุบผิวโครเมี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
มือจับ รูปทรง หน้าตัด ประเภท แบบเหลี่ยม สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M 6 อุปกรณ์เสริม ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AHP ในชุด ที่ มือจับ โค้ง AHP