(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับที่ตัดด้วยเครื่องจักร ทำจากสแตนเลส SUS304
[คุณสมบัติ]
· ขัดเงาให้มีความมันวาว
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นมือจับประตูและลิ้นชักได้
รหัสสินค้า |
---|
PHPF-1 |
PHPF-2 |
PHPF-3 |
PHPF-4 |
PHPF-5 |
PHPF-6 |
PHPF-7 |
PHPF-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ D (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 223.92 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 22 | 6 | 4 | ||
฿ 241.98 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 | 22 | 6 | 4 | ||
฿ 255.41 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 30 | 6 | 4 | ||
฿ 324.69 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 35 | 8 | 5 | ||
฿ 338.25 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 120 | 40 | 10 | 6 | ||
฿ 512.62 ฿ 281.22 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 50 | 12 | 8 | ||
฿ 672.10 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 188 | 50 | 12 | 8 | ||
฿ 791.41 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 238 | 50 | 12 | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุส่วนมือจับ | สแตนเลส SUS304 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการกำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง | กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน | ขัดเงา |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | อุปกรณ์เสริม | วแหวนสปริง, มีแหวนอีแปะ, สกรู P หัวแฉกแบบจมชุบไบร์ทโครเมต (2 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง