1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับพาแนล PHP

มือจับพาแนล PHP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 207.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สแตนเลส SUS304 ถูกนำมาดัดเพื่อทำเป็นมือจับที่ตัดด้วยเครื่องจักร ขัดเงาให้มีความมันวาว

รหัสสินค้า
PHP-1
PHP-2
PHP-3
PHP-4
PHP-5
PHP-6
PHP-7
PHP-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิทช์ D
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M

฿ 207.97

KNS PULL 1 ชิ้น 4 วัน 402264

฿ 227.94

KNS PULL 1 ชิ้น 4 วัน 602264

฿ 251.10

KNS PULL 1 ชิ้น 4 วัน 803064

฿ 337.09

KNS PULL 1 ชิ้น 4 วัน 1003585

฿ 379.03

KNS PULL 1 ชิ้น 3 วัน 12040106

฿ 560.29

KNS PULL 1 ชิ้น 4 วัน 15050128

฿ 715.74

KNS PULL 1 ชิ้น 4 วัน 18850128

฿ 801.13

KNS PULL 1 ชิ้น 4 วัน 23850128

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุส่วนมือจับ สแตนเลส SUS304 ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการกำหนด ประเภทที่ปรากฏ รูปตัว U
วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก รูปทรง U แบบตรง กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน ขัดเงา
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม อุปกรณ์เสริม ไม่มี