1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับข้อเหวี่ยง (แบบตรง) QA-N/QB-N

มือจับข้อเหวี่ยง (แบบตรง) QA-N/QB-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 194.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับข้อเหวี่ยงแบบตรง เทียบเท่า JIS B2602-3

รหัสสินค้า
QA-50-N
QA-63-N
QA-80-N
QA-100-N
QA-125-N
QA-160-N
QA-200-N
QA-250-N
QB-32-N
QB-50-N
QB-63-N
QB-80-N
QB-100-N
QB-125-N
QB-160-N
QB-200-N
QB-250-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือจับ วัสดุ ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู การเตรียมผิวของมือจับ ความหนาของ มือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู แบบเหลี่ยม K
(มิลลิเมตร)
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู รัศมีการหมุน R ตัวจับชิ้นงาน แนะนำ

฿ 194.32

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน สแตนเลส SCS13ไม่ไม่2620--50AS-16,C-16

฿ 203.32

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กหล่อ FCD450ไม่แปรงทาสี สนิม ใส2823--63AS-16,C-16

฿ 232.88

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กหล่อ FCD450ไม่แปรงทาสี สนิม ใส3128--80AS-20,C-20

฿ 340.85

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กหล่อ FCD450ไม่แปรงทาสี สนิม ใส3531--100AS-20,C-20

฿ 452.85

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กหล่อ FCD450ไม่แปรงทาสี สนิม ใส4436--125AS-25,C-25

฿ 638.32

KNS HANDLE 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กหล่อ FCD450ไม่แปรงทาสี สนิม ใส4539--160AS-25,C-25

฿ 786.68

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กหล่อ FCD450ไม่แปรงทาสี สนิม ใส5343--200AS-32,C-32

฿ 1,050.07

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กหล่อ FCD450ไม่แปรงทาสี สนิม ใส5648--250AS-32,C-32

฿ 319.74

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน สแตนเลส SCS13ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ)ไม่22158ไม่32AS-16,C-16

฿ 390.19

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน สแตนเลส SCS13ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ)ไม่262010ไม่50AS-16,C-16

฿ 377.86

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กหล่อ FCD450ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ)แปรงทาสี สนิม ใส282310ไม่63AS-16,C-16

฿ 515.33

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กหล่อ FCD450ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ)แปรงทาสี สนิม ใส312812ไม่80AS-20,C-20

฿ 617.19

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กหล่อ FCD450ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ)แปรงทาสี สนิม ใส353114ไม่100AS-20,C-20

฿ 803.00

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กหล่อ FCD450ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ)แปรงทาสี สนิม ใส443617ไม่125AS-25,C-25

฿ 914.02

KNS HANDLE 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กหล่อ FCD450ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ)แปรงทาสี สนิม ใส453919ไม่160AS-25,C-25

฿ 1,297.99

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กหล่อ FCD450ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ)แปรงทาสี สนิม ใส534322ไม่200AS-32,C-32

฿ 1,584.19

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กหล่อ FCD450ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ)แปรงทาสี สนิม ใส564822ไม่250AS-32,C-32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง ตัวจับชิ้นงาน ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน ) อุปกรณ์เสริม ไม่มี