(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· มือจับ แบบ สมดุล · ตัวจับชิ้นงาน มีจำหน่ายเป็น อุปกรณ์เสริม
รหัสสินค้า |
---|
BA-65 |
BA-80 |
BA-95 |
BA-110 |
BA-140 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ (Ø) | ความหนาของ มือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) | มือจับ ความกว้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,481.58 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 65 | 23 | 13 | 8 | 65 | ||
฿ 1,522.91 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 80 | 26 | 14 | 10 | 80 | ||
฿ 1,566.70 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 94 | 29 | 14 | 10 | 94 | ||
฿ 1,923.21 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 110 | 34 | 18 | 12 | 110 | ||
฿ 2,180.04 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 140 | 37 | 18 | 12 | 140 |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง | มือจับ วัสดุ | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ตรงกลางรู |
---|---|---|---|---|---|
ตัวจับชิ้นงาน | การมี | ประเภทของมือจับ | ประเภทการหมุน | การเตรียมผิวของมือจับ | ไม่ |
วัสดุส่วนมือจับ | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | ตัวจับชิ้นงาน, กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
อุปกรณ์เสริม | มือจับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง