1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสามแขน TRA

มือจับสามแขน TRA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,026.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับแบบก้านโยกที่สามารถใส่โหลดได้ง่าย ใช้สำหรับงานที่ต้องการแรงบิด ศูนย์กลางมีรูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

รหัสสินค้า
TRA-125
TRA-140
TRA-160
TRA-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
ความหนาของ มือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)

฿ 2,026.98

KNS HANDLE 1 ชิ้น 7 วัน 250253710

฿ 2,272.88

KNS HANDLE 1 ชิ้น 7 วัน 280284212

฿ 3,030.19

KNS HANDLE 1 ชิ้น 7 วัน 320324914

฿ 3,694.37

KNS HANDLE 1 ชิ้น 7 วัน 360406016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน แขน มือจับ วัสดุ เหล็กกล้า SUM22 ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ตรงกลางรู
ตัวจับชิ้นงาน การมี ประเภทของมือจับ แบบอยู่กับที่ การเตรียมผิวของมือจับ Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว
วัสดุส่วนมือจับ เรซิ่น ฟีนอล สีดำ ตัวจับชิ้นงาน, กระบวนการเตรียมผิว ไม่ สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่
อุปกรณ์เสริม มือจับ