(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·วง แบบเหลี่ยม ออฟเซ็ท ซี่ล้อแบบซี่ พวงมาลัยมือหมุน ชุบผิวโครเมี่ยม [วัสดุ]·ทำจาก เหล็กหล่อ
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | ผักบุ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ(Ø) | 80 | มือจับ วัสดุ | เหล็กหล่อ FC200 |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ไม่ | ตัวจับชิ้นงาน | ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน ) | การเตรียมผิวของมือจับ | ชุบผิวโครเมี่ยม |
ความหนาของ มือจับ(มิลลิเมตร) | 35 | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(Ø) | 23 | อุปกรณ์เสริม | ไม่มี |
ตัวจับชิ้นงาน แนะนำ | ER-6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-80-N ในชุด พวงมาลัยมือหมุนทรงระฆังขอบเหลี่ยม KN, K-N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง