1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

พวงมาลัยมือหมุนอะลูมิเนียม SAHN/SAH-N

พวงมาลัยมือหมุนอะลูมิเนียม SAHN/SAH-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 546.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พวงมาลัยมือหมุนอะลูมิเนียมขนาดเล็กที่มีรูปลักษณ์สวยงาม มีสองชนิดให้เลือก คือ แบบมีรูตรงกลางหรือแบบมีรูคว้านตรงกลางบอส เลือกจากด้ามจับที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀50, ⌀65 และ ⌀80

รหัสสินค้า
SAH-50-C-N
SAH-50-R-N
SAH-65-C-N
SAH-65-R-N
SAH-80-C-N
SAH-80-R-N
SAHN-50-C
SAHN-50-R
SAHN-65-C
SAHN-65-R
SAHN-80-C
SAHN-80-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ตัวจับชิ้นงาน ความหนาของ มือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)
อุปกรณ์เสริม ตัวจับชิ้นงาน แนะนำ

฿ 582.56

KNS HANDLE 1 ชิ้น 5 วัน 50ตรงกลางรูไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )28225ไม่มีRG-28,MRG-6-13

฿ 620.32

KNS HANDLE 1 ชิ้น 5 วัน 50[รู แบบกลม ( ดอกรีมเมอร์ จบ)] ดอกรีมเมอร์ รูไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )282210ไม่มีRG-28,MRG-6-13

฿ 828.47

KNS HANDLE 1 ชิ้น 5 วัน 65ตรงกลางรูไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )32275ไม่มีRG-28,MRG-6-14

฿ 878.32

KNS HANDLE 1 ชิ้น 5 วัน 65[รู แบบกลม ( ดอกรีมเมอร์ จบ)] ดอกรีมเมอร์ รูไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )322712ไม่มีRG-28,MRG-6-14

฿ 1,342.92

KNS HANDLE 1 ชิ้น 5 วัน 80ตรงกลางรูไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )40356ไม่มีRG-40,MRG-6-16

฿ 1,397.87

KNS HANDLE 1 ชิ้น 5 วัน 80[รู แบบกลม ( ดอกรีมเมอร์ จบ)] ดอกรีมเมอร์ รูไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )403516ไม่มีRG-40,MRG-6-16

฿ 546.88

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 50ตรงกลางรูไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )28225--

฿ 584.64

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 50[รู แบบกลม ( ดอกรีมเมอร์ จบ)] ดอกรีมเมอร์ รูไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )282210--

฿ 800.11

KNS HANDLE 1 ชิ้น 11 วัน 65ตรงกลางรูไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )32275--

฿ 842.64

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 65[รู แบบกลม ( ดอกรีมเมอร์ จบ)] ดอกรีมเมอร์ รูไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )322712--

฿ 1,303.62

KNS HANDLE 1 ชิ้น 5 วัน 80ตรงกลางรูไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )40356--

฿ 1,358.57

KNS HANDLE 1 ชิ้น 5 วัน 80[รู แบบกลม ( ดอกรีมเมอร์ จบ)] ดอกรีมเมอร์ รูไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )403516--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน ขึ้นลาย มือจับ วัสดุ อะลูมิเนียม 56SB-H34 การเตรียมผิวของมือจับ แปรงทาสี anodize
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่