(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พวงมาลัยมือหมุน มีการ การออกแบบ ยอดเยี่ยมศูนย์เจ้านายมีรู ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรรวม แผ่นเพลท ตรงกลางสำหรับการปกปิดไว้เป็น มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
EDH-80-R |
EDH-100-R |
EDH-125-R |
EDH-150-R |
EDH-175-R |
EDH-200-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ (Ø) | ความหนาของ มือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 914.43 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 83 | 29 | 25 | 8 | ||
฿ 1,093.68 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 102 | 34 | 30 | 10 | ||
฿ 1,438.73 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 125 | 39 | 35 | 12 | ||
฿ 1,612.84 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 150 | 44 | 38 | 14 | ||
฿ 2,076.05 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 176 | 49 | 44 | 16 | ||
฿ 2,740.37 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 200 | 53 | 50 | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | แผ่นดิสก์ | มือจับ วัสดุ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน สีดำ PP | ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ตรงกลางรู |
---|---|---|---|---|---|
ตัวจับชิ้นงาน | การมี | ประเภทของมือจับ | ประเภทการหมุน | การเตรียมผิวของมือจับ | ไม่ |
วัสดุส่วนมือจับ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน สีดำ PP | ตัวจับชิ้นงาน, กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
อุปกรณ์เสริม | มือจับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง