(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ผลิตโดยการขูด · มือจับ มิตสึดามะ
รหัสสินค้า |
---|
MH-25 |
MH-32 |
MH-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ (Ø) | ความหนาของ มือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | รัศมีการหมุน R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,050.11 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 16.5 | 20 | 25 | ||
฿ 1,210.43 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 64 | 18 | 22 | 32 | ||
฿ 1,375.40 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 20 | 24 | 40 |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง | มือจับ วัสดุ | เหล็กกล้า SUM22 | ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ตรงกลางรู |
---|---|---|---|---|---|
ตัวจับชิ้นงาน | ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน ) | การเตรียมผิวของมือจับ | ชุบผิวโครเมี่ยม | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม(Ø) | 5 |
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง