(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพิ่มวัสดุแผ่น SUM22 เพื่อให้ได้รูปทรงที่รองรับแรงบิดได้อย่างง่ายดาย สินค้ามาตรฐานมีรูตรงกลางบอส 3 แบบ คือ รูตรงกลาง รูคว้านเรียบ และรูต๊าป เลือกตามเงื่อนไขการใช้งานตามรัศมีการหมุน 50/75/100
รหัสสินค้า |
---|
L-50-C |
L-50-R |
L-50-T |
L-75-C |
L-75-R |
L-75-T |
L-100-C |
L-100-R |
L-100-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 421.48 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 12 วัน | [รู แบบกลม] รูกลม (รูกลาง) | 50 | 5 | 5 | 37.5 | ||
฿ 408.43 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [รู แบบกลม] รูกลม (ดอกรีมเมอร์ รู) | 50 | 10 | 19 | 37.5 | ||
฿ 408.43 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูตัวเมีย (เจาะรู) | 50 | 10 | 20 | 37.5 | ||
฿ 517.81 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [รู แบบกลม] รูกลม (รูกลาง) | 75 | 5 | 6 | 45 | ||
฿ 529.66 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [รู แบบกลม] รูกลม (ดอกรีมเมอร์ รู) | 75 | 12 | 22 | 45 | ||
฿ 529.66 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูตัวเมีย (เจาะรู) | 75 | 12 | 25 | 45 | ||
฿ 640.04 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [รู แบบกลม] รูกลม (รูกลาง) | 100 | 5 | 10 | 52 | ||
฿ 652.85 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [รู แบบกลม] รูกลม (ดอกรีมเมอร์ รู) | 100 | 16 | 25 | 52 | ||
฿ 652.85 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูตัวเมีย (เจาะรู) | 100 | 16 | 30 | 52 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทำงาน | ประเภทการทำงาน | ไม่ | ทิศทางการดำเนินงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง กับ ลูกบิด | รูปคันหนีบรูปตัว L | ไม่มี สกรูตัวหนอน | รูปทรง ก้านโยก ลูกบิด | ตัวจับชิ้นงาน บอล |
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | SUM22 | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | SUM22 |
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว | วัสดุลูกบิด | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | ไม่ |
สกรูปรับระดับ | ไม่ | ประเภทความสูง(มิลลิเมตร) | มาตรฐาน | มุม ก้านโยก(RAD) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง