1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านควบคุม CL

ก้านควบคุม CL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 741.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ก้านสำหรับยึดตำแหน่ง สามารถใช้รูล็อค (2 ที่) และร่องล็อคสแน็ป (125 ± 1°) ที่ด้านหลังของบอสได้ แผ่นเพลทตรงกลางของพื้นผิวบอสปรากฏเป็นซีล จึงสามารถติดแผ่นเพลทตรงกลางและทำให้ดูสวยงามหลังจากติดก้านควบคุมเข้ากับตัวเครื่องแล้ว

รหัสสินค้า
CL-37
CL-45
CL-54
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
มุม ก้านโยก
(RAD)

฿ 741.83

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน 818174625

฿ 900.03

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน 1088225220

฿ 1,136.32

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน 12710276120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภท แคลมป์ยึด กลไก แคลมป์ยึด ทิศทางการดำเนินงาน ตามแนวนอน
รูปทรง รูปทรง กับ ลูกบิด รูปคันหนีบรูปตัว L ไม่มี สกรูตัวหนอน รูปทรง ก้านโยก ลูกบิด ก้านโยก เดียว
ประเภทส่วนติดตั้ง รูกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ PA6 ( เสริมแรง ใยแก้ว) ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ SS400 ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว วัสดุลูกบิด เรซิ่น ฟีนอล สีดำ
กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่ สกรูปรับระดับ ไม่ ประเภทความสูง(มิลลิเมตร) มาตรฐาน