1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านความตึงแบบแบน FTR, FTF

ก้านความตึงแบบแบน FTR, FTF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,049.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ก้านสำหรับยึดตำแหน่ง เนื่องจากก้านจะว่างเมื่อยกขึ้นและฟันปลา (ส่วนตัดเกียร์) ภายในก้านหลุดออกมา ทำให้การขันแน่นเป็นไปอย่างราบรื่นโดยขยับก้านไปยังตำแหน่งที่ใช้งานง่ายเสมอ

รหัสสินค้า
FTF-8
FTF-10
FTF-12
FTR-8X30
FTR-8X40
FTR-8X50
FTR-10X30
FTR-10X40
FTR-10X50
FTR-10X60
FTR-12X30
FTR-12X40
FTR-12X50
FTR-12X60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แรงขันสูงสุด
(N)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,049.50

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 7 วัน [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน102816-19

฿ 1,309.71

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 7 วัน [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน1311019-22

฿ 1,309.71

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 7 วัน [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน1311219-22

฿ 1,076.78

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน [เกลียว] เกลียวนอก102830700019

฿ 1,077.56

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน [เกลียว] เกลียวนอก102840700019

฿ 1,078.33

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน [เกลียว] เกลียวนอก102850700019

฿ 1,240.92

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน [เกลียว] เกลียวนอก13110301150022

฿ 1,312.45

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน [เกลียว] เกลียวนอก13110401150022

฿ 1,313.22

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน [เกลียว] เกลียวนอก13110501150022

฿ 1,314.00

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน [เกลียว] เกลียวนอก13110601150022

฿ 1,349.51

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน [เกลียว] เกลียวนอก13112301750022

฿ 1,350.28

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน [เกลียว] เกลียวนอก13112401750022

฿ 1,386.13

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน [เกลียว] เกลียวนอก13112501750022

฿ 1,386.90

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน [เกลียว] เกลียวนอก13112601750022

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภท แคลมป์ยึด กลไก แคลมป์ยึด ทิศทางการดำเนินงาน ตามแนวนอน
รูปทรง รูปทรง กับ ลูกบิด รูปคันหนีบรูปตัว L ไม่มี สกรูตัวหนอน รูปทรง ก้านโยก ลูกบิด ตัวจับชิ้นงาน บอล
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ S45C ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว ส่วนการติดตั้ง วัสดุ S45C
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว วัสดุลูกบิด เรซิ่น ฟีนอล สีดำ กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่
สกรูปรับระดับ ไม่ ประเภทความสูง(มิลลิเมตร) มาตรฐาน