(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้านแคลมป์กระจกทำจากสแตนเลสทั้งอัน ใช้สำหรับยึดตำแหน่ง เนื่องจากก้านจะว่างเมื่อยกขึ้นและฟันปลา (ส่วนตัดเกียร์) ภายในก้านหลุดออกมา ทำให้การขันแน่นเป็นไปอย่างราบรื่นโดยขยับก้านไปยังตำแหน่งที่ใช้งานง่ายเสมอ เนื่องจากชิ้นส่วนทั้งหมดรวมถึงส่วนก้านเป็นสแตนเลส จึงมีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แรงขันสูงสุด (N) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ประเภทความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 870.65 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 45 | M4 | 9 | - | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 898.02 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 45 | M4 | 9 | - | 31 | มาตรฐาน | ||
฿ 870.65 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 45 | M5 | 9 | - | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 898.02 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 45 | M5 | 9 | - | 31 | มาตรฐาน | ||
฿ 870.65 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 45 | M6 | 9 | - | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 898.02 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 45 | M6 | 9 | - | 31 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,176.61 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 65 | M8 | 12 | - | 24 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,544.63 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 80 | M10 | 14 | - | 43 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,130.38 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 95 | M12 | 17 | - | 36 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,161.28 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 95 | M12 | 17 | - | 47.5 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,006.13 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 115 | M16 | 23 | - | 46 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,406.93 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 115 | M16 | 23 | - | 59.5 | มาตรฐาน | ||
฿ 869.10 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 30 | M4 | 9 | - | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 896.47 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 30 | M4 | 9 | - | 31 | มาตรฐาน | ||
฿ 889.07 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 30 | M5 | 9 | - | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 896.47 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 30 | M5 | 9 | - | 31 | มาตรฐาน | ||
฿ 869.10 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 30 | M6 | 9 | - | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 896.47 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 30 | M6 | 9 | - | 31 | มาตรฐาน | ||
฿ 901.96 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 4 | 10 | 1800 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 902.11 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 4 | 15 | 1800 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 902.27 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 4 | 20 | 1800 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 902.42 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 4 | 25 | 1800 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 902.58 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 4 | 30 | 1800 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 969.25 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 4 | 40 | 1800 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 969.40 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 4 | 50 | 1800 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 862.50 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 4 | 10 | 1800 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 862.65 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 4 | 15 | 1800 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 862.81 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 4 | 20 | 1800 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 862.96 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 4 | 25 | 1800 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 863.12 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 4 | 30 | 1800 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 950.35 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 4 | 40 | 1800 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 950.50 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 4 | 50 | 1800 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 901.96 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 5 | 10 | 3100 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 902.11 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 5 | 15 | 3100 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 902.27 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 5 | 20 | 3100 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 902.42 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 5 | 25 | 3100 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 902.58 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 5 | 30 | 3100 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 969.25 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 5 | 40 | 3100 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 969.40 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 5 | 50 | 3100 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 862.50 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 5 | 10 | 3100 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 862.65 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 5 | 15 | 3100 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 862.81 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 5 | 20 | 3100 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 862.96 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 5 | 25 | 3100 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 863.12 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 5 | 30 | 3100 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 950.35 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 5 | 40 | 3100 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 950.50 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 5 | 50 | 3100 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 901.96 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 6 | 10 | 4500 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 902.11 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 6 | 15 | 4500 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 922.23 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 6 | 20 | 4500 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 902.42 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 6 | 25 | 4500 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 922.54 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 6 | 30 | 4500 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 969.40 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 6 | 50 | 4500 | 31 | ประเภท H | ||
฿ 862.50 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 6 | 10 | 4500 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 882.62 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 6 | 15 | 4500 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 862.81 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 6 | 20 | 4500 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 862.96 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 6 | 25 | 4500 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 863.12 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 6 | 30 | 4500 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 950.35 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 6 | 40 | 4500 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 950.50 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 45 | 6 | 50 | 4500 | 21 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,168.14 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 65 | 8 | 15 | 9500 | 24 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,168.14 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 65 | 8 | 20 | 9500 | 24 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,168.45 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 65 | 8 | 25 | 9500 | 24 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,168.76 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 65 | 8 | 30 | 9500 | 24 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,224.41 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 65 | 8 | 50 | 9500 | 24 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,544.63 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 80 | 10 | 20 | 13000 | 43 | ประเภท H | ||
฿ 1,545.41 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 80 | 10 | 25 | 13000 | 43 | ประเภท H | ||
฿ 1,546.18 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 80 | 10 | 30 | 13000 | 43 | ประเภท H | ||
฿ 1,546.96 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 80 | 10 | 40 | 13000 | 43 | ประเภท H | ||
฿ 1,657.79 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 80 | 10 | 50 | 13000 | 43 | ประเภท H | ||
฿ 1,658.56 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 80 | 10 | 60 | 13000 | 43 | ประเภท H | ||
฿ 1,659.34 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 80 | 10 | 80 | 13000 | 43 | ประเภท H | ||
฿ 1,503.78 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 80 | 10 | 20 | 13000 | 33 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,504.55 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 80 | 10 | 25 | 13000 | 33 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,505.33 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 80 | 10 | 30 | 13000 | 33 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,506.10 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 80 | 10 | 40 | 13000 | 33 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,621.17 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 80 | 10 | 50 | 13000 | 33 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,621.94 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 80 | 10 | 60 | 13000 | 33 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,622.72 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 80 | 10 | 80 | 13000 | 33 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,164.91 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 95 | 12 | 25 | 20000 | 47.5 | ประเภท H | ||
฿ 2,166.15 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 95 | 12 | 30 | 20000 | 47.5 | ประเภท H | ||
฿ 2,167.39 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 95 | 12 | 40 | 20000 | 47.5 | ประเภท H | ||
฿ 2,313.76 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 95 | 12 | 50 | 20000 | 47.5 | ประเภท H | ||
฿ 2,315.00 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 95 | 12 | 60 | 20000 | 47.5 | ประเภท H | ||
฿ 2,316.24 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 95 | 12 | 80 | 20000 | 47.5 | ประเภท H | ||
฿ 2,110.41 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 95 | 12 | 25 | 20000 | 36 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,111.65 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 95 | 12 | 30 | 20000 | 36 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,112.89 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 95 | 12 | 40 | 20000 | 36 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,263.49 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 95 | 12 | 50 | 20000 | 36 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,264.73 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 95 | 12 | 60 | 20000 | 36 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,265.97 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 95 | 12 | 80 | 20000 | 36 | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภท แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการดำเนินงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงตัว L | รูปคันหนีบรูปตัว L | ชุดสกรู | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | SCS13 |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา กระจก | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | SUS303 | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
สกรูปรับระดับ | ไม่ | มุม ก้านโยก(RAD) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง