1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกบิด อุปกรณ์ควบคุมM8805

KNOB

ลูกบิด อุปกรณ์ควบคุมM8805
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 409.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิด ระดับ เสียง ทำจาก เรซิ่น ฟีนอล

รหัสสินค้า
M8805-30 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 409.55

฿ 179.14

KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) 6.1 ประเภทส่วนติดตั้ง ตรงกลางรู ความยาวของส่วนติดตั้ง(มิลลิเมตร) 12
ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุลูกบิด เรซิ่น ฟีนอล สีดำ รูปทรง แบบกลม พิมพ์ เก๊กฮวยชนิด
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ ทองเหลือง สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู สถานะ (2 สถานที่) ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วย สเกลวัด ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูตาบอด กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด(Ø) 30 ลูกบิด ความสูง(มิลลิเมตร) 15

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M8805-30 ในชุด ลูกบิด อุปกรณ์ควบคุมM8805