1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับฝ่ามือ ACKL ชนิดตลับลูกปืนจริง ACKF

มือจับฝ่ามือ ACKL ชนิดตลับลูกปืนจริง ACKF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,297.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการลดแรงเสียดทานของพื้นผิวฐาน ทำให้ได้แรงซีลเท่ากันโดยใช้แรงเพียงครึ่งเดียว เมื่อเทียบกับปุ่มบิดที่มีขนาดเท่ากัน เนื่องจากพื้นผิวฐานที่ขันไม่หมุน ชิ้นงานจึงไม่เป็นรอย มีตลับลูกปืนตามแนวแกนด้านในพื้นผิวตลับลูกปืน

รหัสสินค้า
ACKF-8
ACKF-10
ACKF-12
ACKL-6X15
ACKL-6X25
ACKL-8X20
ACKL-8X35
ACKL-10X30
ACKL-10X40
ACKL-12X30
ACKL-12X50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด
(Ø)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,297.01

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M8สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)14-รูตาบอด5034

฿ 1,537.02

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M10สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)18-รูตาบอด6341

฿ 1,863.56

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M12สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)26.5-รูตาบอด8053

฿ 1,422.99

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M6เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)15ไม่-4027

฿ 1,452.21

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M6เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)25ไม่-4027

฿ 1,535.17

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M8เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)20ไม่-5034

฿ 1,536.10

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M8เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)35ไม่-5034

฿ 1,779.37

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M10เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)30ไม่-6341

฿ 1,819.60

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M10เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)40ไม่-6341

฿ 2,073.10

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M12เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)30ไม่-8053

฿ 2,115.20

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M12เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)50ไม่-8053

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุลูกบิด เรซิ่น ไนล่อน สีดำ PA6 ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กกล้า SUM22L
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ รูปทรง รูปทรง ครอส
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ตลับลูกปืนตามแนวแกน แบบฝัง กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์