1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดกริลล์ GK

ปุ่มบิดกริลล์ GK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 132.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นปุ่มบิดที่สวยงาม ด้วยการตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สกรูเกลียวนอกทำจากไนลอนเรซิ่นสีดำด้าน อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 80°C ต่ำสุด -20°C

รหัสสินค้า
GK-30X10
GK-30X20
GK-40X10
GK-40X20
GK-50X16
GK-50X30
GK-60X20
GK-60X50
GK-70X30
GK-70X50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด
(Ø)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 132.48

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M5103122

฿ 132.63

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M5203122

฿ 162.88

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M6104024

฿ 163.19

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M6204024

฿ 202.72

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M8165030

฿ 203.47

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M8305030

฿ 285.41

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M10206035

฿ 269.37

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M10506035

฿ 331.26

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M12306938

฿ 369.26

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M12506938

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุลูกบิด แผ่น เรซิ่น ไนล่อน สีดำ PA6
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กกล้า SUM22L การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพชรเจียระไน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ