1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปุ่มบิดพลาสติกวิศวกรรม PK

ปุ่มบิดพลาสติกวิศวกรรม PK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เลือกระหว่างแบบรูตรงกลาง แบบรูคว้าน และแบบรูต๊าปตรงกลางบอส
· นอกจากนี้ยังมีปุ่มบิดที่ทำจากสแตนเลสเพื่อให้กันสนิมได้ดี

รหัสสินค้า
PK-40-C
PK-40-R
PK-40-T
PK-50-C
PK-50-R
PK-50-T
PK-63-C
PK-63-R
PK-63-T
PK-80-C
PK-80-R
PK-80-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด
(Ø)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 145.25

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน 5ตรงกลางรู-รูตาบอด4025

฿ 146.28

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน 8ตรงกลางรู16ดอกรีมเมอร์ รู4025

฿ 146.59

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M8สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)12รูตาบอด4025

฿ 186.93

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน 5ตรงกลางรู-รูตาบอด5032

฿ 186.73

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน 10ตรงกลางรู19ดอกรีมเมอร์ รู5032

฿ 187.19

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M10สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)16รูตาบอด5032

฿ 239.25

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน 5ตรงกลางรู-รูตาบอด6340

฿ 240.56

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน 12ตรงกลางรู23ดอกรีมเมอร์ รู6340

฿ 242.11

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M12สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)20รูตาบอด6340

฿ 337.77

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน 5ตรงกลางรู-รูตาบอด8050

฿ 330.02

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน 16ตรงกลางรู28ดอกรีมเมอร์ รู8050

฿ 332.34

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M16สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)24รูตาบอด8050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุลูกบิด เรซิ่น ไนล่อน สีดำ PA6 ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กกล้า SUM22L
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ รูปทรง แม่มด
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ