1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดแบบมีรอยหยัก KS

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยัก KS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 101.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดทำจากฟีนอลเรซิ่น ดีไซน์แบบอิตาลี
[คุณสมบัติ]
· ทำจากฟีนอลเรซิ่นสีดำ มีเกลียวนอก
· พื้นผิวมันวาวสวยงาม
· อุณหภูมิในการทำงาน: สูงสุด 110°C, ต่ำสุด -20°C
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการขันและคลายจิ๊ก

รหัสสินค้า
KS-15X10-A
KS-15X10-B
KS-15X16-A
KS-15X16-B
KS-20X10
KS-20X16
KS-25X16
KS-25X25
KS-30X16
KS-30X25
KS-35X25
KS-35X40
KS-40X30
KS-50X40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด
(Ø)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 111.85

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M4101511

฿ 101.61

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M5101511

฿ 119.86

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M4161511

฿ 109.62

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M5161511

฿ 120.48

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M6102214

฿ 120.64

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M6162214

฿ 127.19

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M6162618

฿ 129.31

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M6252618

฿ 154.29

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M8163118

฿ 154.76

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M8253118

฿ 174.45

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M8253623

฿ 178.09

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M8403623

฿ 218.22

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M10304026

฿ 268.99

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M10405032

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุลูกบิด เรซิ่น ฟีนอล สีดำ
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กกล้า SUM22L การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลักยิ้ม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต