1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดรูปกากบาท CK

ปุ่มบิดรูปกากบาท CK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 163.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รูตรงกลาง รูคว้าน และรูต๊าปเกลียวถูกตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ตรงกลางของบอส จึงสามารถเลือกรูใดก็ได้

[คุณสมบัติ]
· ปุ่มบิดแบบทนทานทำจากเหล็กหล่อ เทียบเท่า JIS B2603-4
· รูต๊าปแบบมาตรฐานชนิดรูตรงกลาง

รหัสสินค้า
CK-40-C
CK-40-R
CK-40-T
CK-50-CSALE
CK-50-T
CK-63-C
CK-63-R
CK-63-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด
(Ø)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 164.63

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 5ตรงกลางรู-รูตาบอด4025

฿ 163.85

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 8ตรงกลางรู18ดอกรีมเมอร์ รู4025

฿ 163.85

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M8สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)14รูตาบอด4025

฿ 209.78

฿ 106.57

KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5ตรงกลางรู-รูตาบอด5032

฿ 208.23

KNS KNOB 1 ชิ้น 6 วัน M10สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)18รูตาบอด5032

฿ 284.17

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 5ตรงกลางรู-รูตาบอด6340

฿ 281.07

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 12ตรงกลางรู25ดอกรีมเมอร์ รู6340

฿ 279.98

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M12สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)22รูตาบอด6340

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุลูกบิด เหล็กหล่อ FC200 ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กหล่อ FC200
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ รูปทรง รูปทรง ครอส
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด แปรงทาสี ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว แปรงทาสี