1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดมือ Z, ZT

ปุ่มบิดมือ Z, ZT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 222.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดแบบทนทานทำจากเหล็กหล่อ เทียบเท่า JIS B2603-4 รูต๊าปแบบมาตรฐานชนิดรูตรงกลาง

รหัสสินค้า
Z-32
Z-32-T
Z-40
Z-40-T
Z-50
Z-50-T
Z-63
Z-80
Z-80-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด
(Ø)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 222.87

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน 5ตรงกลางรู-3222

฿ 298.45

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M6สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)103222

฿ 275.46

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน 5ตรงกลางรู-4025

฿ 389.14

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M8สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)144025

฿ 359.38

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน 5ตรงกลางรู-5032

฿ 469.44

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M10สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)185032

฿ 412.98

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน 5ตรงกลางรู-6340

฿ 600.93

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน 5ตรงกลางรู-8050

฿ 638.32

KNS KNOB 1 ชิ้น 11 วัน M16สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)308050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุลูกบิด เหล็กหล่อ FC200 ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กหล่อ FC200
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ รูปทรง แม่มด
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูตาบอด กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ชุบผิวโครเมี่ยม
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม